PC-szekrényrendszerek billentyűzetfiókkal.
- Cikkszám:
- PC 8366000
- Anyag
- Ház, ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: Acéllemez
Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag
Ajtótakaró lemezek: alumínium - Egységcsomag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó
Billentyűzetfiók
Átlátszó ajtó, fent
Berendezéstálca - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 636 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 480 x 70 x 260 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 112,1 kg
- Bruttó tömeg
- 118 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentációk
- Leírás