A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges.
- Cikkszám:
- CP 6501160
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7024
- Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 300°
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,699 kg
- Bruttó tömeg
- 1,735 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177436084
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 40 RÁTÉT CSUKLÓ,RAL 7024
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás