Két ház felszereléséhez egy tartókar-/állványrendszerre.
- Cikkszám:
- CP 6206350
- Termékleírás
- Két ház felszereléséhez egy tartókar-/állványrendszerre.
- Előnyei
- Képernyő- és billentyűzetház ergonomikus beállítása
- A kívánt pozíció egyszerűen, fokozatmentesen beállítható a súrlódófékkel
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- Dönthető csatlakozó: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,72 kg
- Bruttó tömeg
- 6,72 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP Dönthető ház és billentyűzettartó CP60-hoz
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás