A ház 120-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- CP 6212300
- Termékleírás
- A ház 120-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Menetes szárak
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 310°, szorítókarral rögzíthető
- A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,913 kg
- Bruttó tömeg
- 2,08 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 120 HÁZCSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, 130MM
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions