A házrögzítés az Optipanel ház tartókar csatlakozására, valamint bármely ház alsó vagy hátoldalára egyaránt felszerelhető.
- Cikkszám:
- IW 6902640
- Termékleírás
- Szerelő kivágással a dugaszátvezetéshez a tömített kábelbevezetés érdekében.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A házrögzítés az optipanel ház tartókar csatlakozására, valamint bármely ház alsó vagy hátoldalára egyaránt felszerelhető.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,654 kg
- Bruttó tömeg
- 1,854 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557