Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással. Csatlakozás Rittal CP 40 és CP 60 tartókarrendszerekre és CP 120 esetében adapterrel Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról szögletes 120 x 65 mm-esre.
- Cikkszám:
- CP 6206480
- Kivitel
- Csatlakozás Rittal tartókarrendszerekre
- Termékleírás
- Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással.
- Előnyei
- Gyors és egyszerű, egyszemélyes szerelés kulcslyuk-furatokkal
- Több hely a telepítéshez és szervizhez
- Kábelvezetés a berendezésekhez a konzolokon kívül és alattuk is lehetséges
- Levehető fedél az egyszerű kábelvezetéshez és hozzáférés a belül elhelyezett készülékcsatlakozókhoz
- Integrált kábeltartó lehetőségek
- Fedél és elveszíthetetlen csavarok
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- Csatlakozókonzol: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
Kábelkötözők kábeltartóhoz - Rifid y/n
- Igen
- Megjegyzés
- Alkalmazástól függően rögzítésre, csatlakozóra, dőlésszög-adapterre, vagy adapterre van szükség
- Terhelhetőség:
- 800 N
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,775 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- VESA KONZOL, 75/100
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás