Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.
- Cikkszám:
- HD 4000508
- Termékleírás
- Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Magasság: = 1.800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,5 kg
- Bruttó tömeg
- 6 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- Szerelőlap-közdarab, A következőhözMegfelelő a magassághoz: 1800 mm, Acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás