Fenéklemez-modulok DK-TS kábelbevezetéshez, a hálózati szekrények padlókeretébe helyezendők. A modult egy meglévő azonos mélységű fenéklemez helyére kell betenni.
- Cikkszám:
- DK 7825388
- Kivitel
- Kábelbevezetéshez oldalról befeszülő gumiprofillal rendelkező kivitel
- Termékleírás
- Mindkét oldalon állítható nyílással és gumi szorítóprofillal. Az osztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
Tömítés: poliuretán habanyag, UL 94-HF1 - Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
szorítóelemekkel - Megjegyzés
- A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,42 kg
- Bruttó tömeg
- 2,62 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Fenéklemez modul 800mm
- Dokumentációk
- Info sheet