A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. A fenéklemez-készlet a teljes fenéknyílást lefedi.
- Cikkszám:
- DK 5502330
- Termékleírás
- A nyitott fenék egy darabban történő teljes lefedésére. Teljes felületén perforált. Ezáltal lehetővé teszi a hideg levegőnek a fenéklemez, ill. lábazat felőli beáramlását. Különösen a rackhűtés esetében biztosítható ezzel a hideglevegő beáramlása. A hátoldalon kefés betét biztosítja a kényelmes kábelbevezetést alulról a szekrény teljes szélességében. A beépített vezetősínek a szűrőbetétek egyszerű rögzítését és kényelmes cseréjét teszik lehetővé.
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Szűrőbetét: habanyag - Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel
Szűrőbetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: TS IT
TX CableNet
Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,08 kg
- Bruttó tömeg
- 6,18 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel, szűrőbetéttel, TS, IT SE, TX CableNet modellekhez, SzéxMé: 800x800 mm
- Dokumentációk
- Info sheet