Nemesacél nyomáskiegyenlítő dugó, beépített tömítőmembránnal, kifejezetten a változó klimatikus körülményeknek kitett (pl. kültéri) házakhoz.
- Cikkszám:
- SZ 4000300
- Termékleírás
- Ha a házat változó környezeti feltételek között használják, a nyomáskülönbségek miatt a zárt házakban kondenzvíz képződhet. Az nyomáskiegyenlítő dugóba integrált tömítőmembrán segítségével nagymértékben megakadályozhatók e nyomáskülönbségek, és így a kondenzátumképződés is. A membrán ezen felül a kívülről érkező nedvesség ellen is véd. A szennyeződés elleni védelem érdekében a beszerelés függőleges felületeken történik.
- Műszaki adatok
- M12 x 1,5 csatlakozó menet
- Légáteresztés legfeljebb 60 l/h, 70 mbar nyomáskülönbségnél
- Anyag
- 1.4305 nemesacél (AISI 303)
- Egységcsomag
- Ellenanyával együtt
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Hossz
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Termékleírás
- SZ nyomáskiegyenlítő dugó, nemesacél, 1.4305
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentációk
- Info sheet