A 180°-os nyitási szög akadálytalan hozzáférést biztosít. A szerelés igény szerint a szekrény belsejébe vagy a külsejére is történhet. A 3 lemeztartót a zsanérokra kell lecserélni. A szekrény védettsége a zsanérozás ellenére változatlan marad.
- Cikkszám:
- TS 8800110
- Termékleírás
- A 180°-os nyitási szög akadálytalan hozzáférést biztosít. A szerelés igény szerint a szekrény belsejébe vagy a külsejére is történhet.
- Előnyei
- A szekrény védettsége a zsanérozás ellenére változatlan marad
- Alkalmazási területek
- A 3 lemeztartót a zsanérokra kell lecserélni
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Megjegyzés
- Az oldalfal és ajtó zsanérokat ugyanarra a szekrényprofilra csak 180°-os ajtózsanér alkalmazásával lehet felszerelni
- Figyelem! A zsanérozott és nem zsanérozott oldalfalaknak, az ajtóknak és hátfalaknak mindig átellenesen kell elhelyezkedniük.
- Minden függőleges szekrényprofilon csak egy felület (oldalfal zsanérja) szerelhető fel.
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,87 kg
- Bruttó tömeg
- 0,982 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- TS zsanér oldallaphoz, felcsavarozható, acéllemez
- Dokumentációk
- Info sheet