Modullapok kábelátvezetéshez

Cikkszám: SZ 8609170

Előre méretezett kábelek átvezetésére. Az állítható, beépített elasztikus csatlakozóprofilú szögidomokkal szoros és megfelelően illeszkedő vezetés érhető el. Fix, perforált szögidom, kábelrögzítéshez.

Cikkszám:
SZ 8609170
Kivitel
kábelátvezetéshez
Termékleírás
Előszerelt kábelek átvezetésére. Az állítható, beépített elasztikus csatlakozóprofilú szögidomokkal szoros és megfelelően illeszkedő vezetés érhető el. Fix, perforált szögidom, kábelrögzítéshez.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó tömeg
1,141 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
TS MODULLAPOK KÁBELÁTVEZETÉSHEZ,1 DB/CS.
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen