Készlet osztott TS kerethez.
- Cikkszám:
- TS 7829400
- Termékleírás
- Minden TS keret szétszedhető rack-ké alakítható át. Ennek érdekében a tető- vagy padlókeret profiljait széltében vagy mélységében ketté kell választani. A négy összekötő elemet a keretprofilba kell behelyezni, majd csavarral rögzíteni. A keret külső méretei változatlanok maradnak.
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A szekrényrendszer maximálisan elérhető IP védettségét a keret elválasztása korlátozza.
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,972 kg
- Bruttó tömeg
- 1,206 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS KERET-ÖSSZEFOGATÓ KÉSZLET
- Dokumentációk
- Leírás