Választható módon csatlakozóvezetékkel vagy anélkül.
- Cikkszám:
- SZ 4127210
- Kivitel
- billenőkarral lengőkerethez, csatlakozóvezeték nélkül
- Működési elv
- A billenőkart az acéllemez ajtó kerete, vagy átlátszó ajtók esetében az alapcsomagban megtalálható adapter hozza működésbe.
- Megjegyzés
- VX IT-ba történő beépítéshez csak az ajtókapcsoló VX szerelő szögidomával együtt
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 6000 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 400 V AC
- Beépítési lehetőségek
- Beépített nagy lengőkerettel rendelkező TS szekrényekhez
- standard és komfort világítótesthez
- Elektromos csatlakozás
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Névleges üzemi feszültség
- 400 V
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 40
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,231 kg
- Bruttó tömeg
- 0,235 kg
- Vámtarifaszám
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SZ AJTÓHELYZET-KAPCSOLÓ
- Dokumentációk
- Leírás