A szerelőlapok oldalról történő betolásához.
- Cikkszám:
- TS 8802220
- Termékleírás
- A szerelőlapok oldalról történő betolásához.
- Alkalmazási területek
- 400 mm szekrénymélység esetén 105 - 330 mm szerelési mélység lehetséges
- 500 mm szekrénymélység esetén 105 - 430 mm szerelési mélység lehetséges
- 600 mm szekrénymélység esetén 105 - 530 mm szerelési mélység lehetséges
- 800 mm szekrénymélység esetén 105 - 730 mm szerelési mélység lehetséges
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A csúsztatósínek szerelése közvetlenül a szekrényállványra történik, a 25 mm-es raszterben mélységben állítható
- A szerelőlap rögzítése a csúsztatósínekhez fészkes anyákkal és csavarokkal
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,687 kg
- Bruttó tömeg
- 5,986 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS csúsztatósín, TS szerelőlaphoz, szél.: 1200 mm
- Dokumentációk
- Leírás