A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8617352
- Termékleírás
- A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez.
- Előnyei
- Egyszerűen szerelhető közvetlenül a szekrénykeretre
- Működési elv
- A szerelőlap a szerelőlap-rögzítésre formazáró módon dugaszolható, és rögzíthető.
- Teljesen szabadon tartja a szerelőlap elülső oldalát a korlátlan kihasználáshoz
- Beépített szerelőlap és leszerelt hátfal esetén hátulról beszerelhető
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Szerelőlap rögzítés, hátsó, 10db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet