Rugalmas belső kiépítés tervezéséhez, valamint további beépítendő elemek felvételéhez. A rendszersínek a szekrény mélységében két szerelőkeret közé beakaszthatók.
- Cikkszám:
- DK 7000678
- Termékleírás
- A rendszersínek két szerelőkeret közé akaszthatók be a 19"-os síkok 650-820 mm-es távolsága esetén. Az egységet egy kiegészítő rögzítőcsavar biztosítja.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Használható
- TS, TE, TX CableNet típushoz
- Hossz
- 530: 700 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,64 kg
- Bruttó tömeg
- 1,84 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK 17 x 73 mm-es rendszersín TS, TX CableNet, TE típushoz, hossz: 530-700 mm