Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 4598000

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 4598000
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
690 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
800 mm
VX beépítési lehetőségek
In door width 800 mm
VX SE beépítési lehetőségek
In door width 800 mm
AX beépítési lehetőségek
800 mm ajtószélességbe, 3 pontos zárrendszerrel, záras ajtóban
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Műanyag AX beépítési lehetőségek
In door width 800 mm
PC beépítési lehetőségek
In door width 800 mm
TS beépítési lehetőségek
In door width 800 mm
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
PC
AX
Műanyag AX
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
6,78 kg
Bruttó tömeg
7,225 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc tasak, TS, VX SE, TP típushoz, 800 mm ajtószélességhez, Ho: 690 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen