TS szekrényprofilokba építhető, a következőkkel létrehozandó kompatibilitás érdekében: PS szerelősín, PS szerelőlap, PS rendszersín.
- Cikkszám:
- TS 8800320
- Termékleírás
- A kompatibilitás helyreállításához a következőkkel: PS szerelősín 23 x 23 mm, PS szerelősín 23 x 73 mm és PS rendszersín 23 x 73 mm.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül szélességben
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: = 2.200 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 4,456 kg
- Bruttó tömeg
- 4,657 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS adaptersín PS kompatibilitáshoz, mag.: 2200 mm