Vízszintes TS szekrényprofilokra történő közvetlen szereléshez. Függőleges TS szekrényprofilokra csak adapterrel lehetséges. Egyszerűen akassza be a TS furatokba, és rögzítse.
- Cikkszám:
- SZ 4373000
- Termékleírás
- 5 lyuksorral variálható, univerzális állványfelépítéshez vagy részszereléshez. Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és rögzítse.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül szélességben
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség/mélység: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 4,152 kg
- Bruttó tömeg
- 4,35 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177099937
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ TS szerelősín akasztókarommal, 23 x 73 mm, TS, SE-hez, SZ/MÉ: 1000 mm