Felcsavarozható, integrált kalapsínnel komponensek, pl. fordulatszám-szabályozó, kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályzó és higrosztát közvetlen rápattintásához.
- Cikkszám:
- TS 7526964
- Termékleírás
- Komponensek, pl. fordulatszám szabályzó, kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályzó és higrosztát közvetlen beakasztásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,196 kg
- Bruttó tömeg
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS 8 szerelőlap integrált kalapsínnel, komponensek közvetlen felrögzítéséhez, AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE típushoz
- Dokumentációk
- Info sheet