Függőleges vagy vízszintes szereléshez, bármely felületen.
- Cikkszám:
- SZ 2389000
- Termékleírás
- Függőleges és vízszintes szereléshez, bármely felületen.
- Anyag
- Csőfogantyú: alumínium
Csőtartó: Cink présöntvény - Felület
- Csőfogantyú: natúr eloxált
- Szín
- Csőtartó: RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 db csőfogantyú
4 db csőtartó - Hossz
- 420 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,34 kg
- Bruttó tömeg
- 1,54 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SZ FOGANTYÚKÉSZLET RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás