A berendezéstálcák helytakarékos alternatívája, állóházas PC-k befogadására (max. 20 kg). 600 mm széles szekrények ajtókeretére csavarozható.
- Cikkszám:
- IW 6902950
- Termékleírás
- A berendezéstálcák helytakarékos alternatívája, állóházas PC-k befogadására (max. 20 kg). 600 mm széles szekrények ajtókeretére csavarozható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7015
- Egységcsomag
- Heveder
Rögzítési segédanyag
Szerelőléc - Méret
- Szélesség: 445 mm
Magasság: 159 mm
Mélység: 230 mm - Terhelhetőség:
- 20 kg
- Megjegyzés
- A csomagba tartozó szerelőgerendák 600 mm ajtószélességbe illenek
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,548 kg
- Bruttó tömeg
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- IW ALJ KIALAKÍTÁS 600MM SZÉLES TS SZ-HEZ
- Dokumentációk
- Info sheet