KS kompakt kapcsolószekrényekhez. A beépíthető részek ajtóba vagy a ház hátfalába bepréselt rögzítőbütykökhöz történő rögzítéséhez. Becsavarható csavarhossz 8 mm.
- Cikkszám:
- KS 1482000
- Termékleírás
- A beépíthető részek bepréselhető rögzítőbütykökhöz történő rögzítéséhez, az ajtóba vagy a ház hátfalára.
- Méret
- Menet: M6
Menethossz: 8 mm - Menet
- M6
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,02 kg
- Bruttó tömeg
- 0,062 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177007178
- ETIM 9
- EC002343
- ETIM 8
- EC002343
- ECLASS 8.0
- 23110902
- Termékleírás
- BENYOMÓS ANYA, M6, ÖNRÖGZ.MO.,20 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet