23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 8800330
- Termékleírás
- 23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- 1 készlet = 1 kombinált tartóelem, 1 rögzítőelem, 3 lemezcsavar, 5,5 x 13 mm-es
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS szekrényprofilra (25 mm-es méretraszterben, 2 mm-es lépésekben)
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül szélességben
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,93 kg
- Bruttó tömeg
- 1,12 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS tartókeret, PS 23 x 73 mm-es szerelősínek vagy PS 23 x 23 mm-es szerelősínek közvetlen TS profilra rögzítéséhez
- Dokumentációk
- Leírás