A C-profil-, tartóprofil-, vagy kábelrögzítő sínek (L-alakú) rugalmas rögzítéséhez. Oldalt, a kábelelvezető sínek vagy kábelelvezető csövek (Ø 20 mm) rögzítéséhez. M8 menetes rögzítőcsapok.
- Cikkszám:
- TS 4199000
- Termékleírás
- A C-profil-, tartóprofil-, vagy kábelrögzítő sínek (L-alakú) rugalmas rögzítéséhez. Oldalt, a kábelelvezető sínek vagy kábelelvezető csövek rögzítéséhez (Ø 20 mm). M8 menetes rögzítőcsapok.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- 1 db = 1 db tartó- ill. távtartóelem, 2 M8 x 16 mm-es csavar, 2 rugós gyűrű, 2 M8-as fészkes anya, 2 lemezcsavar
- Beépítési lehetőségek
- A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
- Rendszersínre a belső szerelési síkon
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra 8800.806 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre
- Megjegyzés
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,02 kg
- Bruttó tömeg
- 1,107 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- PS TARTÓIDOM, C-SÍNHEZ, 6 KLT./CS.
- Dokumentációk
- Info sheet