Hajlított peremű bevezető lemez habosított tömítéssel és előnyomott, kitörhető perforációkkal metrikus tömszelencékhez.
- Cikkszám:
- EL 7705235
- Termékleírás
- Hajlított peremű bevezető lemez habosított tömítéssel és előnyomott, kitörhető perforációkkal metrikus tömszelencékhez, M12, M20, M25, M32, M40.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Szín
- RAL 7035
- Metrikus előformált nyílások száma
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Méret
- Szélesség: 599 mm
Mélység: 133,5 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,55 kg
- Bruttó tömeg
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- EL BEVEZETŐ LEMEZ RAL7035