Az osztott bevezető lemez egyszerű felszerelést tesz lehetővé a házra és sokféle beépítési lehetőséget kínál. A kábelek egyszerű bevezetéséhez házakba csatlakozóval vagy anélkül. Emellett különleges furatok biztosítanak a bevezetőlemezben a becsavarozáskor automatikus potenciálkiegyenlítést. Csavar, szorító és földelőkábel már nem szükséges.
- Cikkszám:
- SZ 2562450
- Kivitel
- Kétrészes
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- >760 mm-es szekrényszélességbe történő beépítésnél 2 csomag szükséges
- Méret
- Szélesség: 339 mm
Mélység: 149 mm - Használható
- Házípus: AX
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,596 kg
- Bruttó tömeg
- 0,796 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ fém kábelbevezető lemez, kétrészes, AX típushoz, rugalmas szorítóprofillal, SzéxMé: 339x149 mm, 2-es méretű bevezetőlemezhez
- Dokumentációk
- Leírás