A kétrészes fenékmodul egy speciális kábelbevezetéssel rendelkezik kétoldalt váltakozóan eltolt kefés lécekkel, amelyek nagy kábelmennyiségeknél is jó tömítést biztosítanak.
- Cikkszám:
- TS 7825367
- Kivitel
- Tömített kefés kábelbevezetés
- Termékleírás
- A különleges kefebetétek váltottan eltoltan vezetett kefékkel szakszerű kábelbevezetés esetén a lehetséges legnagyobb védelmet nyújtják. A kettéosztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető.
- Anyag
- Modullemez: acéllemez
Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes - Felület
- Modullemez: horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
szorítóelemekkel - Megjegyzés
- A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
SE
Szélesség: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,42 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK FENÉKMODUL KÁBELBEVEZETÉSHEZ 600MM