Kefe készlet TX CableNet-hez

Cikkszám: TX 7888300

Cikkszám:
TX 7888300
Előnyei
A kivágott élre történő egyszerű felhelyezéshez
Anyag
Műanyag tartóelem kefés bevonattal
Kefés léc: Műanyag, UL 94-V0
Kefék: műanyag, UL 94-HB
Kefehossz
70 mm
Használható
Házípus: TX CableNet
Mélység: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,511 kg
Vámtarifaszám
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
TX kefebetét, Mé. x Ho.: 88 mm x 7,6 mm, kefebetét fejrész 7,6 mm, sörte hossza 70 mm, a kábelek tetőn át vezetéséhez