Rendszerkonform kábeltereléshez, valamint a kábeltartalékok és túlméretek felvételéhez, az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez.
- Cikkszám:
- DK 7064100
- Termékleírás
- A rendszernek megfelelő kábeltereléshez a minimális elhajlási sugarak betartásával, valamint kábeltartalékok és nagyobb hosszok fogadásához. Az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez. Fél- vagy teljes kör alakú elemekké kombinálhatók.
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Fel is csavarozható
- Integrált multifunkciós furatok kábelvezető elemek rögzítéséhez
- Integrált rögzítőfuratok a PDU-k rögzítéséhez 7 U magasságban kulcslyuk-rögzítővel
- Alkalmazási területek
- A függőleges kábelvezetéshez és a húzóterhelés-mentesítéshez hálózati és szerveralkalmazásoknál
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítőklipszekkel és rögzítési segédanyagokkal
- Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,544 kg
- Bruttó tömeg
- 0,557 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentációk
- Info sheet