Rögzítés a szekrény hátsó részében, ill. hálózati szekrényekben oldalt.
- Cikkszám:
- DK 7220500
- Termékleírás
- A szekrény hátsó részében, ill. hálózati szekrényekben oldalsó rögzítésre. A maradékvezeték-tartó minden 25 mm-es osztással rendelkező mélységi támaszra, vagy sínre felerősíthető, rögzítési méret 150 mm.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 151 mm
Mélység: 75 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,56 kg
- Bruttó tömeg
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK MARADÉKHOSSZ-KÉSZLET,RAL 7035
- Dokumentációk
- Info sheet