- Cikkszám:
- DK 7269135
- Termékleírás
- LWL- és rézvezetékek rögzítésére. A patch-paneltől elvezető szálak az átvezetésekkel a tálcába fektethetők és oldalt eloszthatók. A lekerekített nyílások védik a kábelköpenyt.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,591 kg
- Bruttó tömeg
- 1,773 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELVEZETŐ CSATORNA, 2 U