1 U, az elülső oldalra beépített 4 LWL kábelvezető gyűrű max. 48 szál optimális rendezését teszi lehetővé.
- Cikkszám:
- DK 5302203
- Termékleírás
- A 4 db, elülső részbe integrált optikai kábelvezető gyűrű az egyes kábelek optimális rendezését teszi lehetővé (legfeljebb 48 kábel) a minimális hajlítási rádiuszok figyelembe vételével.
- Anyag
- Panel: acéllemez
Kengyel: 2 K műanyag - Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 0,913 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- 1U LWL Rendezőpanel, RAL9005