A kábeláthidaló lehetővé teszi a 19"-os szerelősíkon belül a kábelvezetés integrált kialakítását, az elülső és hátsó szerelősík között egy szekrényen belül.
- Cikkszám:
- IT 5302042
- Termékleírás
- Kényelmes lehetőség az elülső és hátsó 19"-os szerelősík között az integrált kábelvezetés kivitelezéséhez a szekrény szerelősíkján belül.
- Előnyei
- Frontoldali kábelbevezetés kefebetéten keresztül a kábelbevezető terület termikus leválasztásához
- Közvetlen kábelvezetés a patch sík és a komponensek között hátoldali kiépítésnél, optimális kábelvezetés hátoldali switch szerelésnél
- Mélységében teljesen variálható a kábeláthidaló állítható, fokozatmentes kihúzhatóságának köszönhetően
- Fals légáramlás megakadályozása az átmenet leválasztásával
- Felfelé nyitott kivitel, egyszerű utólagos felszerelés a már bevezetett kábelek esetén is
- Kábeláthidalás felfelé 1 U magassággal bővíthető, egy további kefebetétes kábelátvezető panel alkalmazásával
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-V0 - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kábeláthidalás
Kefés léc - Beépítési lehetőségek
- Az elülső és a hátsó 19"-os szerelési sík közé történő rögzítéshez
- Síkok közötti távolság
- 500 ‐ 750 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Terhelhetőség (statikus)
- 150 N
- Használható
- szekrénytől független szereléshez
- Megjegyzés
- A rögzítőanyagokat külön kell megrendelni
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,8 kg
- Bruttó tömeg
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Vámtarifaszám
- 73269098
- Termékleírás
- 19"-os kábeláthidaló, mélységében változtatható, 500 - 750 mm, RAL 9005
- Dokumentációk
- Info sheet