Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
- Cikkszám:
- SZ 5001.237
- Termékleírás
- Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TP: = 1.600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,839 kg
- Bruttó tömeg
- 0,84 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CM KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ, 1600mm