- Cikkszám:
- VX 8618801
- Előnyei
- Egyszerű szerelés
- Teljes felületen támaszkodik
- Hatékonyan tömíti a szekrénybe vezetett kábeleket
- Alkalmazási területek
- A fenéklemezekre csúsztatható
- Anyag
- Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Hőálló +60 °C-ig
Tömítés: PU-hab
Keresztmetszet: 30 x 25 mm
- Egységcsomag
- Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
- Megjegyzés
- kábelbevezetési helyenként két-két darab szükséges
- 1000 mm szekrényszélességtől a fenékkiépítés két területre van felosztva. Két kábelbevezetési hely (bal/jobb oldalon) használható
- Használható
- Házípus: VX: = 800 mm
Házípus: VX SE
Házípus: CX alsó pultrész
Házípus: CX álló pult
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,22 kg
- Bruttó tömeg
- 0,24 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177922754
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
-
VX Profil kábelbev.-hez, középső, 800mm,