Profil hátsó kábelbevezetéshez

Cikkszám: VX 8618.813

Fenéklemezre és szekrényvázra történő felhelyezéshez.

Cikkszám:
VX 8618.813
Termékleírás
Fenéklemezre és szekrényvázra történő felhelyezéshez.
Előnyei
Egyszerű szerelés
Teljes felületen támaszkodik
Hatékonyan tömíti a szekrénybe vezetett kábeleket
Alkalmazási területek
Fenéklemezre és szekrényvázra történő csatlakozáshoz
Anyag
Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Hőálló +60 °C-ig
Tömítés: PU-hab
Keresztmetszet: 30 x 25 mm
Egységcsomag
Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
Megjegyzés
kábelbevezetési helyenként két-két darab szükséges
1000 mm szekrényszélességtől a fenékkiépítés két területre van felosztva. Két kábelbevezetési hely (bal/jobb oldalon) használható
Használható
Házípus: VX: = 1.200 mm
Házípus: VX SE
Házípus: CX álló pult
Házípus: CX alsó pultrész
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,34 kg
Bruttó tömeg
0,38 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177922822
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Termékleírás
VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 1200mm
Dokumentációk
Info sheet