Nyitott helyzetben tartja a lengőkeretet.
- Cikkszám:
- SR 1980200
- Kivitel
- 180°-os zsanérral
- Termékleírás
- Nyitott helyzetben tartja a lengőkeretet.
- Beépítési lehetőségek
- Szerelés nagy lengőkeretnél: alul a szekrényre (biztonsági támasszal 160°-on)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,585 kg
- Bruttó tömeg
- 0,6 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177013254
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SR NAGY LENGŐK.-KITÁMASZTÓ,ZSANÉR: 180Ǿ
- Dokumentációk
- Leírás