A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt).
- Cikkszám:
- VX 8619600
- Termékleírás
- A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt).
- Alkalmazási területek
- VX esetén: Közvetlenül a szekrényprofilra, a legelső állásban
- VX esetén: 23 x 64 mm-es rendszersínnel együtt, mélységében eltolva
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Nikkelezett
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Közvetlenül a szekrényprofilra, a legelső állásban
- 23 x 64 mm-es rendszersínnel együtt, mélységében eltolva
- Megjegyzés
- Acéllemez AX-be történő beépítéshez csak AX beépítőkészlettel együtt
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- A rész-szerelőlapra történő felszereléshez a 8617650 zsanérrögzítés szükséges
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 500 N
- Használható
- Házípus: VX
AX
Szélesség: = 600 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- AX
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,4 kg
- Bruttó tömeg
- 2,52 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX Lengőkeret beépítő készlet, kicsi, 60