Elektronikai fiókmegoldások beépítéséhez, 482,6 mm (19") a teljes magasságban, 6 - 14 U.
- Cikkszám:
- SR 2034200
- Kivitel
- Elcsavarodásnak ellenálló keret, hegesztett zártszelvény, háromszorosan lesarkított tartóprofil.
- Termékleírás
- Elektronikai fiókmegoldások beépítéséhez, 482,6 mm (19") a teljes magasságban.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetéttel és beépítési tartozékokkal.
- Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 600 mm
= 760 mm
Magasság: = 760 mm - Magasságegységek
- 14 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,877 kg
- Bruttó tömeg
- 6,186 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR Compact swing frame, for AE, for W: 600/760 mm, 14 U