19"-os kiépítéstechnika

Profilsínek

Profilsínek és szerelőkeretek a belső kiépítéshez egy vagy két 19"-os síkon fali házakhoz, különálló szekrényekhez és sorolható szekrényekhez.

Profilsínek

19"-os adapterprofilok VX, VX SE-hez

Elektronikai komponensek, rekeszrendszerek és egyéb 19"-os elemek rögzítéséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők.

Profilsínek

Standard profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz

Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet...

Profilsínek

Dynamic profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz

Profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.

Profilsínek

482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilok TS-hez, VX SE-hez

Rekeszrendszerek és egyéb elemek rögzítéséhez, részkiépítéshez az illesztőprofilok egyszerűen lerövidíthetők.

Profilsínek

Profilsínek, 482,6 mm (19") TS-hez

L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.

Profilsínek

Colos profilsínek FlatBox-hoz

L-alakú szögidom 2. rögzítési síkként.

Profilsínek

19"-os profilsínek DK PS, CS New alapkivitelű házhoz

19"-os komponensek hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléséhez

Profilsínek

Második rögzítési sík Adatrack-hez

482,6 mm-es (19") hálózati komponensek rögzítéséhez, vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez.

Profilsínek

Soroló-összekötő Adatrack-hez

Elosztóállvány-sorok kiépítéséhez vagy adatrackek közti kábelvezetéshez.

Profilsínek

Mágneses takarások VX IT-hoz

A homlokoldali rendszerfuratok opcionális lefedéséhez.

Profilsínek

OCP áramsín, 21" OCP ORV3 rackhez

Bereteszelhető sín egy tápellátó egység (Power Supply Unit, PSU) Rittal OCP ORV3 rackbe történő szereléséhez.

Profilsínek

IT OCP sínkészlet, 21" OCP ORV3 rackhez

Bepattintható OCP sínek a 21"-os elemek Rittal OCP ORV3 rackbe történő szereléséhez.

Profilsínek

OCP adapter, 21"-ról 19"-ra

Adaptersín 19"-os komponensek számára ORV3 rackben.