Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez, nehéz colos komponensek megtámasztásához.
- Cikkszám:
- DK 7963310
- Termékleírás
- A hátsó és az elülső 19"-os rögzítősík közötti szereléshez. A csúsztatósínnel alátámaszthatók nehéz, colos egységek.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Felfekvő felület
- Szélesség: 85 mm
Mélység: 324 mm - Használható
- Házípus: TE 8000
EL - Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,56 kg
- Bruttó tömeg
- 1,76 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CSÚSZTATÓSÍN, TE/FR(I)/FR,324 MMM2 DB/CS