Szögletes tartólap nem 19"-konform kis készülékek biztonságos rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7246500
- Termékleírás
- Nem 19"-os rendszerű kis készülékek, pl. modemek, hálózati adapterek, routerek stb. biztonságos rögzítéséhez. A szögidom alakú rakodófelület a szabad térben való szereléshez oldalt a 482,6 mm-es (19"-os) sík és az oldalfal között az profilsínekre vagy sínekre szerelhető. A komponensek és csatlakozóvezetékek tépőzárral vagy kábelkötözőkkel gyorsan és egyszerűen rögzíthetők. A szekrénymélységbe való kábelvezetéshez is alkalmas.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 350 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 97 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,05 kg
- Bruttó tömeg
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK TARTÓFELÜLET