Közvetlenül a függőleges TS szekrényprofilra, szekrényszélességre történő szereléshez.
- Cikkszám:
- IW 6902980
- Termékleírás
- Közvetlenül a függőleges TS szekrényprofilra történő szereléshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7015
- Egységcsomag
- 2 teleszkópsínnel együtt
- Terhelhetőség:
- 30 kg felületi terhelés, statikus
- Megjegyzés
- Szerelőlemez nélküli szekrényekhez
- Alapterület
- Szélesség: 465 mm
Mélység: 745 mm - Használható
- Házípus: TS
PC
IW
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,393 kg
- Bruttó tömeg
- 8,835 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- IW KIHÚZHATÓ FIÓK, 800 MM
- Dokumentációk
- Info sheet