2U fix berendezéstálca

Cikkszám: DK 5501.615

2 U berendezéstálca 19"-os rendszerfuratokhoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg.

Cikkszám:
DK 5501.615
Kivitel
colos
Termékleírás
19"-os-rögzítősíkra történő szereléshez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Terhelhetőség:
25 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés
A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 250 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,078 kg
Bruttó tömeg
2,125 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Berendezés tálca 25kg M300