Ez a teljes készlet tartalmazza az előszerelt változatot teleszkópsínekkel, süllyesztett fogantyúval, rögzítőkarimával és biztosítócsapokkal.
- Cikkszám:
- DK 5501635
- Termékleírás
- Fali és álló házak egyszerű kiépítéséhez legalább egy 19"-os szerelősíkkal. Ez a teljes készlet tartalmazza az előszerelt változatot teleszkópsínekkel, süllyesztett fogantyúval, rögzítőkarimával és biztosítócsapokkal.
- Előnyei
- Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
- Teljesen kihúzható
- Nbiztosító
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Berendezéstálca, előszerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Load capacity static
- 250 N
- Felfekvő felület
- Szélesség: 430 mm
Mélység: 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,74 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK KIHÚZHATÓ POLC, 300mm, 25kg, RAL9005
- Dokumentációk
- Info sheet