Max. 20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez, szériakivitelű fenéklemezek esetén.
- Cikkszám:
- TS 8800600
- Termékleírás
- 20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez. A kombinált EMC érintkező és kábelrögzítő kis ellenállású érintkezést biztosít a fenéklemez és a kábelárnyékolás között. Az összes, 400, 500, 600 és 800 mm mély szekrényhez, széria-kivitelű fenéklemezzel együtt.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kábeltartó léc kalapácsfej-stancolással
1 db csúsztatható fenéklemez
2 db EMC-tömítés - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csak a szekrény egyik feléhez
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 1.000 mm - Megjegyzés
- Szabványos IP védettség nem lehetséges
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,438 kg
- Bruttó tömeg
- 1,66 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- EMV FENÉKLEMEZ, 1000mm