A házkeret összes alkotórészének megfelelő földeléséhez. A földelő vezetők csatlakozáshoz előkészítettek, csatlakozóval ellátottak és megfelelő méretűek.
- Cikkszám:
- TE 7000675
- Termékleírás
- A házkeret összes alkotórészének megfelelő földeléséhez. A földelő vezetők csatlakozáshoz előkészítettek, csatlakozóval ellátottak és megfelelő méretűek.
- Egységcsomag
- 4 földelőszalag, 300 mm
4 földelőszalag, 350 mm
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Ha a felhasználás helyén végzett kockázatelemzés során a villamossági szakember nem állapított meg további potenciális kockázatot, akkor a védőföldelés megvalósításához nincs szükség további intézkedésre
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,205 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- TE FÖLDELŐKÉSZLET
- Dokumentációk
- Quick guide