A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
- Cikkszám:
- SV 9661240
- Termékleírás
- A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
- Előnyei
- Az előregyártott kombinált szögidomok, sorolófülek és az egyedileg a szekrényszélességre méretezett gyűjtősínek révén nagyon idő- és költségtakarékos szerelésre van lehetőség
- Alkalmazási területek
- Forma 2-4
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 mp.
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 40, 80
Magasság: 10, 10 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,356 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,44
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV PE-KOMBI SAROKIDOM
- Dokumentációk
- Safety instructions